Bearing Doctor BD-2 型のご紹介

  • HOME
  • Bearing Doctor BD-2 型のご紹介

回転機械の
振動測定と診断を
簡単かつスピーディーに!

本製品は2021年4月に販売を終了いたしました。

後継器の『ワイヤレス振動診断器 D-VibA10』をご検討ください。

回転機械の状態をその場で測定・診断できる、高機能な振動診断器です。
一般的な振動測定・診断はもちろん、軸受の状態診断が簡単かつスピーディーに行えます。

こんな困りごとはありませんか?

sagyouin.png

機器の操作や診断が難しそうだな・・・

振動測定値や周波数スペクトルが簡単に出力できて、軸受の状態を自動で診断できます。

computer_usb_sasaranai.png

センサや電源ケーブルなどの配線が大変そうだな・・・

振動ピックアップは充電式バッテリーを内蔵し、タブレットとはBluetooth®によるワイヤレス接続で、面倒な配線は不要です。

nimotsu_hakobu_sagyouin_man.png

機器の持ち運びや管理が大変そうだな・・・

持ち運びは、軽量・コンパクトな振動ピックアップとタブレットの2つだけです。

専用キャリングケース付きなので、保管や管理も簡単です。

ご利用シーン

こんなところに回転機械はありませんか?

・BD-2ならコンパクトで簡単取付け可能です!

・ワイヤレスで離れた位置から計測・診断ができます!

1. 振動値と振動波形解析により回転機械の状態を診断

① 加速度・速度・変位の測定、ISO10816による診断が可能です。 ② FFTによる周波数スペクトル解析が可能です。③ 軸受状態の精密診断が可能です。

2. ワイヤレス通信

振動ピックアップとタブレットはBluetoothにより接続され、 携帯性・操作性に優れています。

3. 軽量・コンパクトな
振動ピックアップ

片手で持てるポケットサイズで、 重さはわずか125gです。

Bearing Doctor BD-2型 セット内容

回転機械の振動測定と診断を
簡単かつスピーディーに!
Bearing Doctor BD-2型

付属の管理ソフトウェアで、保存データの傾向管理、報告書の作成、巡回ルートの設定が可能です。

ユーザー様からの声

操作が簡単​

振動ピックアップとタブレットの接続、診断のための操作手順も簡単なので、その場で異常を診断できた。

ワイヤレスが便利

複雑な配線や設定は不要で、振動ピックアップの取付け・取外しも簡単だ。

軽量で持運びも楽々

診断する対象の機械が点在しているが、小型軽量なので巡回監視が楽になった。

トラブルの復旧時間が短縮

機械トラブルの原因が軸受なのかどうかを、その場で素早く診断できた。

管理ソフトウェアは便利なツール

付属の管理ソフトウェアを使えばパソコンでデータ管理や報告書の作成ができるのでとても便利だ。

すぐに始められる

常時監視は費用も準備時間も掛かるが、BD-2は機動性が高いので、すぐに始められた。

ベテラン頼みを解消

判定基準が数値化できたので、誰でも簡単に診断できるようになった。

検査工程でも使える

合否判定の基準が数値化できたので、製品の品質管理や改善に役立っている。

本製品は2021年4月に販売を終了いたしました。
後継器の『ワイヤレス振動診断器 D-VibA10』をご検討ください。

ページトップへ