能当场测量、诊断旋转机械状态的高性能振动诊断仪。一般的振动测量和诊断自不必说,轴承的状态诊断也非常简单且快速。
2017年开始在日本销售的Bearing Doctor BD-2型,为客户的机械设备的维护业务和产品质量管理的可视化等做出了贡献。
我们根据使用BD-2的用户的使用状态,意见和要求开发了一种新的“无线振动诊断仪”。
・销售开始时间:2021年5月〜
・销售地区:日本,中国(将逐步扩展到其他地区)
适合您手掌大小的振动传感器
尺寸:Φ48mm×H 81mm
重量:170g
巡回点检时,只需携带振动采集和Android系统手机两种移动设备,非常便利。
振动测量的手动/自动的转换,轴承精密诊断的判断标准选择,以及再诊断功能等,都可以通过配套的管理软件,进行高效的应用及支持服务。