仅掌心大小的振动采集设备。
尺寸:直径Φ48mm×高81mm
重量:170g
巡检时,只需携带振动采集和Android系统手机/平板电脑两种移动设备,非常便利。
NSK无线振动诊断仪是专门为需要对现场设备的运行状态进行检测和诊断,希望能预先设定设备维护计划的客户而研发,便于携带,使用方便。
为了实现客户现场设备的稳定运转,提高生产效率,本产品通过对机械设备的振动测量,进行状态监控,可视化地掌握机械设备的运行状态。
同时,本产品还可以对运转中的轴承状态进行诊断,根据轴承的状态,可以设定最适宜的轴承更换和设备维护计划。
特征1 小型轻便
仅掌心大小的振动采集设备。
尺寸:直径Φ48mm×高81mm 重量:170g 巡检时,只需携带振动采集和Android系统手机/平板电脑两种移动设备,非常便利。 |
|
特征2 无线连接
通过蓝牙连接Android系统手机/平板电脑,即可采集振动信息。
振动测量/诊断应用软件(ACOUS NAVI for 无线振动诊断仪)可通过NSK中国网站下载。 |
|
特征3 高性能
具有市场上FFT分析仪同样的数据处理功能。
振动测量/诊断应用软件(ACOUS NAVI for 无线振动诊断仪)配备了ACOUS NAVI for Bearings的功能,可以诊断轴承的剥落和伤痕。 |
|
特征4 高效诊断
振动测量的手动/自动的转换,轴承精密诊断的判断标准选择,以及再诊断功能等,都可以通过配套的管理软件,进行高效的应用及支持服务。
|