无线振动诊断仪产品详细信息和规格

ワイヤレス振動診断器

1. 振动测量・分析、轴承精度诊断流程

  • 从Google Play 商店下载振动测量・诊断应用程序(ACOUS NAVI for无线振动诊断仪)到您的Android设备。
  • 通过Bluetooth®通信将振动传感器与Android设备配对。
  • 将振动传感器安装在想要实施旋转机械诊断的位置进行振动检测。
  • 通过Bluetooth®通信将检测到的振动数据导入振动测量・诊断应用程序。
  • 在振动测量・诊断应用程序中,进行振动数据分析,显示振动值和轴承诊断结果的同时,也可实现保存数据、振动信号转换成声音重放(听音功能)。
产品组成

2. 振动测量・轴承精度诊断结果画面

本产品具有检测设备振动状态变化、特征等的简易诊断功能和自动诊断轴承伤痕、剥落等发生状态的精密诊断功能。


<简易诊断功能>
您可以检查设备振动状态的变化和特征。

  • 测量显示振动的基本特征值「O.A.模式」
    (可以根据ISO 10816-3判断振动严重程度)
  • 分析显示振动加速度频谱「FFT模式」
  • 测量显示振动加速度时域波形「WAVE模式」
简易诊断功能

<轴承精密诊断功能(配备ACOUS NAVI for Bearings )>
输入要实施诊断的轴承代号和转速,将自动诊断轴承伤痕、剥落的发生状态。
内置我公司标准轴承(约5000型号)数据库,所以不需要复杂的计算或设置。只需要轴承代号和转速信息即可。
*对于其他公司的轴承产品,可以通过输入该公司发布的“故障频率”进行诊断。
此外,根据不同的装置,损伤程度的判断标准,可以分3个档进行设置。

轴承精密诊断功能

3. 支持分析・诊断高效化的功能

1) 手动测量模式

可任意设置振动测量(O.A.)、频率分析(FFT)、时域波形(WAVE)、轴承精密诊断的测量条件,进行测量。适用于各种场合的设备测量。


2) 自动测量模式

【振动测量(O.A.)→频率分析(FFT)→时域波形(WAVE)→轴承精密诊断→保存】一键自动执行。在自动测量模式下,您只需要在测量前设置保存地址和轴承诊断条件即可。开始测量后,约30秒可以获得设备振动分析结果和轴承诊断结果。适用于设备的定期巡检。

支持分析・诊断高效化的功能

3) 轴承精密诊断灵敏度设置(三挡)

【High、Medium、Low】3档诊断灵敏度,可根据机械设备实际需求进行任意选择。(默认设置为High(高灵敏度))

轴承精密诊断灵敏度设置

※该图像仅用于说明目的。实际可能有所不同。

4) 轴承精密诊断的再诊断功能

轴承精密诊断环境下,可利用保存的测量数据进行再诊断。再诊断时,可修正诊断条件(轴承的代号,转速等),而振动数据不需要重新测量。


例)内圈滚道面伤痕轴承的诊断

轴承代号:7000A,内圈转速:1000min-1

Simple diagnosis

初次诊断
(错误的轴承型号和轴承转速)
轴承代号:6002
内圈转速:1300min-1

Simple diagnosis

再诊断
(正确的轴承型号和轴承转速)
轴承代号:7000A
内圈转速:1000min-1

4. 管理软件

  • 附带的管理软件具有以下功能。
    • ①利用专用应用程序对测量保存的数据进行趋势管理
    • ②使用测量保存的数据生成报告
    • ③巡检路径的设置
  • 请从附带的管理软件启动用USB加密狗安装到手持的电脑上使用。

(1)测量保存的数据趋势管理

可以按照设备・机械・测量点整理保存的数据,并按时间顺序对振动值进行趋势管理。

测量保存的数据趋势管理

(2)使用测量保存的数据生成报告

选择报告需要的数据,即可自动生成设备诊断报告(Excel格式)。

使用测量保存的数据生成报告

(3)巡检路径的设置

在确定巡检顺序的情况下,事先在PC上建立好巡检路线,将会提高现场的工作效率。按照既定顺序显示测量点、保持测量数据

巡检路径的设置

5.引进的好处

a10-product-icon-ch期望官感结果数值化

a10-product-img08-ch

*显示图像

■客户问题示例

  • 利用听觉确认进行检查,但是很难判断好坏。
  • 判断因个人的主观意识误差大

■引进的好处

  • 可听域的振动的数值化表示,可以当场确认。
  • 利用与FFT分析仪同等功能的频率分析,可确认设备的状态变化。
  • 利用ACOUS NAVI for Bearings,可以自动判断轴承有无异常。

a10-product-icon-ch希望防止突发故障的发生

希望防止突发故障的发生

适用例)辅助设备和加工机械等

■客户问题示例

  • 虽然在进行监测状态,但只能在故障临近才能知道。
  • 突发故障的修复需要大量的时间。

■引进的好处

  • 利用无线振动诊断仪进行巡回监测可早期检出轴承损伤,因此可实现计划维修。

a10-product-icon-ch想要全合一的状态监测仪器

想要全合一的状态监测仪器

*Android终端需要客户自行准备

■客户问题示例

  • 虽然必须要做点什么,但是不知道该从何下手。
  • 虽然上司指示了,但是不知道买什么好。

■引进的好处

  • 购买后,连接Android智能手机即刻实现振动测量、轴承诊断
  • 使用随机的管理软件和办公电脑实现数据共享

6.产品组成

产品组成

7. 产品规格

产品规格

请注意,上述规格可能会因产品改良而有所更改。

A10_section_line

振动测量/诊断应用程序
ACOUS NAVI for无线振动诊断仪

下载应用,请到 Google Play

Unless otherwise stated, the product specifications and release information on this website describe our solutions for the Japanese market.

Please wait for further announcements regarding availability of products and services in other countries.

Back to top